Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"401201","name":"PIT en1.0 holder","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K4"]}
La imagen real puede variar
PIT en1.0 holder
Número de producto: 401201
GTIN: 4046548065152
Soporte PITenable para el pulsador de validación PIT js3.1.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material de la carcasa | Polipropileno |
| Peso neto | 16 g |
| Peso bruto | 19 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548065152 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |