Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"401201","name":"PIT en1.0 holder","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147083","0010400214708380K4"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT en1.0 holder
Kód materiálu: 401201
GTIN: 4046548065152
PITenable držák pro potvrzovací tlačítko PIT js3.1.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra | polypropylen |
| Čistá váha | 16 g |
| Celková hmotnost | 19 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548065152 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |