Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"541062","name":"PSEN cs3.1b 1 switch","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs3.1b 1 switch
Número de producto: 541062
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m,
una dirección de accionamiento, IP6K9K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar
= 20 mm, VPE = 1 ud. ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 10 m, una dirección de accionamiento, IP6K9K, distancia de conmutación típ.11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | encriptado |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Sep. potencial salidas semi. | no |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP6K9K |
Distancias de conmutación
Modif. dist.conmut. temp.acc1 | +-0,01mm/°C |
Modif. dist.conmut. temp.acc2 | +-0,1mm/°C |
Modif. dist.conmut. temp.acc3 | +-0,01mm/°C |
Modif. dist.conmut. temp.acc4 | +-0,01mm/°C |
Datos mecanicos
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 10 m |
Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 37 mm |
Dimensión Ancho | 26 mm |
Dimensión Profundidad | 18 mm |
Peso bruto | 410 g |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1% |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274601 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002592 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548073812 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada,
diámetro exterior del cable 6-8 mm

SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
Accesorios para la puesta en marcha

PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 3.x VP= 1
accionador.

PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 1.x/2.x, VP= 1
accionador.

PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.

PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.
Accesorios Obligatorios

PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 3.x VP= 1
accionador.

PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Accionador para interruptor de seguridad encriptado PSENcode 1.x/2.x, VP= 1
accionador.

PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.

PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs3.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.