Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"540334","name":"PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
La imagen real puede variar
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
Número de producto: 540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: fundición inyectada decinc niquelada,
diámetro exterior del cable 6-8 mm
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | UL Recognized Component |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 2 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 85 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 8 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Superf. contacto material 1 | Au |
Material conectores macho | CuZn |
Color de la carcasa | negro |
Sección máx. cable K1 | 0,75 mm² |
Sección máx. conductor AWG K1 | 18 |
Homologaciones del conector 1 | UL 94 HB |
Peso neto | 21 g |
Peso bruto | 23 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548066722 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volumen | 0 |