PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuPLC,
Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE,
no incluye tarjeta SD en el volumen de suministro.
Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
- Her går du tilbage til startsiden:
- Styringer
- PLC-styringer
- PSSuniversal - styringer
- PSSuniversal - PLC-styring
-
Sensorteknologi (996)
- Komponenter til positionsovervågning (26)
- Sikkerhedskontakt (355)
- Sikkerhedsafbryder med tvangskobling (258)
-
Sikkerhedslysgitter (311)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikkerhedslysbomme (3)
- Standard-lysgitre af type 2, kropsbeskyttelse (4)
- Standard-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (8)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Advanced-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (11)
- Smalle lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (8)
- Smalle lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (21)
- Smalle lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (8)
- Tilbehør PSENopt (72)
-
PSENopt II - Sikkerhedslysgitter (111)
- Standard-lysgitre af type 3, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, kropsbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (12)
- Tilbehør PSENopt II (39)
- Lyssensorer (7)
- Kursussystemer (0)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikre kamerasystemer (16)
- Sikre radarsystemer (9)
- Sikkerhedsscanner (21)
- Relæer (396)
- Små styringer PNOZmulti (214)
- Styringer (307)
- Robotteknologi (14)
- Drevteknik (457)
- Netværk (9)
-
Betjening og overvågning (254)
- Styrings- og signalgivere (234)
- Betjeningsterminaler (20)
- Software (13)
- Tilslutningsteknologi og kursussystemer (325)
- MYZEL (11)
Sorter efter
Homologación
Peso bruto (V) (V)
- 24 (2)
- 24.0 - 24.0 (2)
Tensión alimentación (V)
- 24 (2)
- 24.0 - 24.0 (2)
Versión cond. amb. extremas
- Versión Railway (2)
- Standard (1)
- erweiterter Temperaturbereich (1)
Temperatura ambiente
Carcasa de clase de protección
Estándar de producto
Grado suciedad dist.fuga/disp.
Categoría de sobretensión
Consumo de energía DC (W)
Till. anvendelse iht. standard
Anvendelsesområde
Klemmetype
Tilslutningsklemme
Mål, dybde (mm)
Mål, højde (mm)
Mål, bredde (mm)
PSSuniversal - PLC-styring
PSSuniversal PLC er "allround-løsningen" i automatiseringssystemet PSS 4000. PLC-styringen kan programmeres i hovedsprogene i EN/IEC 61131-3 til standard- og sikkerhedsopgaver og konfigureres med den grafiske programeditor PASmulti. Standardisering udføres helt enkelt med færdige softwaremoduler.
Find ud af mere
4 produkter fundet
Det maksimale antal sammenligningsprodukter er nået, eller produktet befinder sig allerede på sammenligningslisten
Luk
PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuPLC,
Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET pRTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE,
no incluye tarjeta SD en el volumen de suministro, para requisitos
ambientales exigentes.
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe
yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 conectores hembra M12 4 polos con
código D, SafetyNET pRTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, EtherNet/IP
Adapter, PROFINET IO DEVICE, tarjeta SD, conector hembra M12, para
aplicaciones ferroviarias.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
På forespørgsel
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu PLC, Fail-safe
yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos RJ45, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, RawTCP, EtherNet/IP Adapter, PROFINET IO DEVICE,
tarjeta SD para aplicaciones ferroviarias.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.