Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570650","name":"PSEN sl-1.0 VA 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
Número de producto: 570650
GTIN: 4046548064261
Actuador (free-moving), codificado, para dispositivo de bloqueo
deseguridad PSENslock, placa base de acero inoxidable (1.4301), para
fuerza de retención de 1000 N
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de
vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su
distribuidor PILZ para solicitar un producto...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Actuador (free-moving), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de acero inoxidable (1.4301), para fuerza de retención de 1000 N Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
| Codificación transpondedores | encriptado |
| tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Material carcasa superior | PBT |
| Material placa de inducido | Acero niquelado |
| Material del accionador | Acero fino 1.4301 |
| Dimensión de altura | 188 |
| Dimensión Ancho | 52 |
| Dimensión Profundidad | 22 |
| Peso neto | 1080 |
| Peso bruto | 1160 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548064261 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2.
1 ángulo por sensor y por actuador.