Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Actionneur (free-moving), codé, pour système d’interverrouillage desécurité PSENslock, platine de fond en acier inoxydable (1.4301), pour une force d’interverrouillage de 1000 N Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principe du capteur | Transpondeur |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Codage du transpondeur | Codé |
| variante d’appareil | Actionneur |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-25
55 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 55011 : classe A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Matériau plaque d’ancrage | Acier nick. traité corrosion |
| Matériau de l’actionneur | Acier inoxydable 1.4301 |
| Dimensions hauteur | 188 |
| Dimension largeur | 52 |
| Dimension profondeur | 22 |
| Poids net | 1080 |
| Poids brut | 1160 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272606 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548064261 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels