Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6K000009","name":"PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}

La imagen real puede variar
PSEN mlm 1 ba 1.1 unit a
Número de producto: 6K000009
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini, codificado, coninterruptor de seguridad
y actuador a (montaje lateral, exterior), aplicación: pequeñas
puertas batientes y correderas, compuertas y ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini, codificado, coninterruptor de seguridad y actuador a (montaje lateral, exterior), aplicación: pequeñas puertas batientes y correderas, compuertas y cubiertas, bloqueo seguro para protección de personas, principio de bloqueo biestable, conectormacho M12 8 polos, conexión individual, reset automático
Informacion General
Homologación |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
Principio de sensor | Transponder |
Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
Codificación transpondedores | codiert |
Tipo de reset | automatischer Reset |
¿Apto para conexión serie | nein |
tipo unidad | Unit |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tipo fuente de alim. para U1 | SELV/PELV |
Consumo de energía DC | 0.5 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Separación de pot. entradas | nein |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Número salidas de diagnóstico | 1 |
Sep. potencial salidas semi. | nein |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
IP65
IP67 |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
Existe desbloq. de alineación | nein |
Desalineación vertical máx. | +/-0,25 mm |
Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-3,1 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Y | -5/+12 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-2,3 deg |
Desal.máx. dirección de cierre | +/-1 mm |
Accionador tipo 1 | PSEN mlm actuator a |
Tipo de conexión | M12, 8pol. male |
Longitud de línea máxima | 45 |
Material del producto |
Zinkdruckguss
Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
Dimensión de altura | 157.5 mm |
Dimensión Ancho | 30.4 mm |
Dimensión Profundidad | 30.4 mm |
Peso neto | 600 g |
Peso bruto | 610 g |
Transpondedor
Frecuencia de servicio | 127 kHz +/- 3 kHz |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105865 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m

PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Set de montaje 1 (ángulo de montaje, placa de montaje y tornillos)
para montaje interior, adecuado para PSENmlock mini sobre perfilesestándar de 30 mm, 40 mm
o 45 mm

PSEN mlm covers set
6K000022
Juego de protecciones para PSENmlock mini, tapas protectoras paraorificios de montaje del
conexionado de seguridad y del accionador

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m