text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cable axial M12 8-pole 30m

Número de producto: 540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m

Unidad

Disponible en stock

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Intensidad asignada 2  A
Resist.carac. cable K1 79 Ohm/km  
Especif. de resist. de paso K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Capacidad de línea espec. K1 64,6 pF/m  
Temperatura ambiente -25 - 80  °C
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección  
Tipo conector 1 Conector hembra M12 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 CuZn niquelado  
Superf. contacto material 1 Au  
Material conectores hembra CuSn  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Tipo de cable K1 LiF9Y11Y  
Longitud cable 30  m
Color envoltura exterior 1 amarillo, similar RAL1003  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6.1  mm
Sección de los conductores 0.25  mm²
Sección de conductor AWG K1 24  
Trenzado K1 8 hilos rodeando relleno sint.  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL VW1, FT1  
Material de la carcasa PUR  
Peso neto 1350  g
Peso bruto 1450  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548025255  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
Volumen 0