Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma1.3b-22/1switch
Número de producto: 526123
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67, cablede 10
m, para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 ud. sin accionador,
certificados (TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 10 m |
Tipo de conductores cable | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión Profundidad | 59.1 mm |
Peso neto | 360 g |
Peso bruto | 370 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548049848 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cúbica,IP6K9K,
distancia de conmutación 12 mm, altura de construcción 20 mm, VP = 1accionador.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica
M12, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, VP = 1 accionador.
Accesorios Obligatorios
PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An xP),
conexión por bornes de resorte.