Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"516120","name":"PSEN ma1.3-08/1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma1.3-08/1actuator
Número de producto: 516120
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma cilíndrica
M12, IP6K9K, distancia de conmutación 8 mm, VP = 1 accionador.
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
ATEX Categoría | II 3GD EEx nC IIC T6 |
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión Profundidad | 25 mm |
Peso neto | 10 g |
Peso bruto | 11 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548049954 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |