Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"264639","name":"PMI 638 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
La imagen real puede variar
PMI 638 primo
Número de producto: 264639
PMIprimo - panel de control Motion Control con pantalla táctil de 15",CODESYS
Runtime y TargetVisu instalado/con licencia, sistemas Master: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo de lev... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PMIprimo - panel de control Motion Control con pantalla táctil de 15",CODESYS Runtime y TargetVisu instalado/con licencia, sistemas Master: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo de levas dinámico, CNC.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed EAC |
Sistema operativo | Windows Embedded Compact 7 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 17.4 W |
Monitor
Tipo de display | TFT |
Diagonal de display | 15 Zoll |
Resolución del display | 1024 x 768 |
Intensidad color del display | 16,2 M |
Tipo display táctil | resistiva |
CPU
Tipo de procesador | X86 |
Frec. de reloj del procesador | 1,3 GHz |
Memoria de trabajo | 512 MB |
Tamaño mem. programa (Flash) | 512 MB |
Reloj de tiempo real presente | sí |
Medios extraíbles
Unidad de memoria extraíble | SD Card |
Puerto USB
Número de interfaces USB-Host | 2 |
Interfaz PROFIBUS-DP
Dir. estac. admis. PROFIBUS | 0 ... 126d |
Config. dir. estación PROFIBUS | Software |
Tipo con. interface Profibus | Conector hembra Sub-D 9 polos |
Nombre protocolo PROFIBUS | DPV0 |
Modos de func. PROFIBUS | AutoBaud |
Nombre arch. descrip. profibus | Pilz0DCC.gsd |
Ident. fabricante PROFIBUS | 0DCCh |
Interfaz Ethernet
Dirección Ethernet IP | 192.168.0.11 |
Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Veloc. transmisión Ethernet | 1 Gbit/s |
Interfaz CANopen
Número de interfaces CANopen | 1 |
Tipo CANopen |
Master
Slave |
Tiempo de ciclo CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Tiempos de transmisión CANopen |
500 kbits/s
250 kbits/s 1000 kbits/s |
Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz Ethercat
Tipo con. interface Ethercat | RJ45 |
Veloc. transmisión Ethercat | 100 Mbits/s |
Interfaz en serie
Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 332 mm |
Dimensión Ancho | 412 mm |
Dimensión Profundidad | 81.9 mm |
Peso neto | 4510 g |
Peso bruto | 6860 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Accesorios Opcionales
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licencia de runtime para usar el PVIS OPC Server en un dispositivoPMIvisu o
PMIopen. Acoplamiento de controles Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) vía
conexión serie o Ethernet y PMIvisu/PMIopen adicionales
(8 dispositivos como máx.).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.