Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402254","name":"PITmode frame","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PITmode frame
Número de producto: 402254
GTIN: 4046548112672
Juego de bastidor de conversión para la adaptación mecánica de PITmode
Classic 3.xx a PITmode fusion (PITreader y PIT oe 4S), compuesto por:
una chapa con 6 tornillos de rosca soldados, una junta, una placa de
unión, 6 contratuercas
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Juego de bastidor de conversión para la adaptación mecánica de PITmode Classic 3.xx a PITmode fusion (PITreader y PIT oe 4S), compuesto por: una chapa con 6 tornillos de rosca soldados, una junta, una placa de unión, 6 contratuercas
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| GTIN | 4046548112672 |
| Volumen | 0.082 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |