Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402254","name":"PITmode frame","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PITmode frame
Numero dell'articolo: 402254
GTIN: 4046548112672
Kit telaio di conversione per l’adattamento meccanico da PITmode Classic
3.xx a PITmode fusion (PITreader e PIT oe 4S), composto da: una lamiera
con 6 perni filettati saldati, una guarnizione, una piastra di
copertura, 6 dadi di sicurezza
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Kit telaio di conversione per l’adattamento meccanico da PITmode Classic 3.xx a PITmode fusion (PITreader e PIT oe 4S), composto da: una lamiera con 6 perni filettati saldati, una guarnizione, una piastra di copertura, 6 dadi di sicurezza
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| GTIN | 4046548112672 |
| Volume | 0.082 dm3 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |