Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400447","name":"PIT es Set1s-5 s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
La imagen real puede variar
PIT es Set1s-5 s
Número de producto: 400447
PITestop, parada de emergencia/bloque de contactos con carcasa paramontaje sobre paneles, set compuesto por
pulsador de parada de emergencia con símbolo de parada de emergencia,logotipo y bloque de co... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, parada de emergencia/bloque de contactos con carcasa paramontaje sobre paneles, set compuesto por pulsador de parada de emergencia con símbolo de parada de emergencia,logotipo y bloque de contactos con supervisión 2 n/c, bornes de tornillo.
Informacion General
Homologación | CE |
Autosupervisado | ja |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Posición de montaje | cualquiera |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Dimensión de altura | 72 |
Dimensión Ancho | 103 |
Dimensión Profundidad | 72 |
Diámetro | 55 |
Peso neto | 161 |
Peso bruto | 190 |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071610 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
Volumen | 0 |