text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PIT es Set1s-5 s

Kód materiálu: 400447
GTIN: 4046548071610
PITestop, sada nouzového zastavení vč. nasazovacího krytu, sada zahrnuje tlačítko nouzového zastavení se symbolem nouzového zastavení a logem ablok kontaktů s monitorováním 2n/c, šroubovací svorky.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Vlastní kontrola ano  
 
Min. proud přes kontakty 1  mA
Spín.kap. nouz.zast. p. normy EN 60947-5-1  
Mat.kont. nouzového zastavení AgNi  
Okolní teplota -25 - 55  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Montážní poloha libovolný  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Rozměr výška 72  mm
Rozměr šířka 103  mm
Rozměr hloubka 72  mm
Průměr 55  mm
Čistá váha 161  g
Celková hmotnost 190  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071610  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1