Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo,
material anillo roscado: CuZn ni ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
...
Bajo pedido
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG
22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código B,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
ni ...
Bajo pedido
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L
(Power), conexión engastada, materi ...
Bajo pedido
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos),
diámetro del cable: 6,3-6,7 mm
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código B,conexión de tornillo,
material anillo roscado: CuZn ni ...
Bajo pedido
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código
A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...
Bajo pedido
Conector enchufable, adaptador T, IP67, 2 conectores hembra M12, 5polos, código
A a conector macho M12, 5 polos, código ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código B,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
...
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L
(Power), conexión engastada, materi ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código B,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D,
conexión por borne de desplazamiento, material anillo ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 8 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo,
material anillo roscado: fundici ...
Bajo pedido
Accesorio PDP67 F4 code, adaptador de conexión para cable de conexión al
dispositivo de evaluación
Bajo pedido
Accesorio PDP67 F4 code VA, adaptador de conexión para cable de conexiónal
dispositivo de evaluación, material del anill ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: fundici ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn
ni ...
Bajo pedido
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código A,
conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.