Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
La imagen real puede variar
SafetyNET p Connector RJ45s
Número de producto: 380400
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos),
diámetro del cable: 6,3-6,7 mm
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | - |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 0.5 A |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho RJ45 4 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Superf. contacto material 1 | Au |
Material conectores macho | Aleación de cobre |
Material superf. pantalla K1 | Ni |
Categoría del cable K1 | Cat5e |
Color de la carcasa | amarillo señal RAL1003 |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.3 - 6.7 mm |
Sección máx. cable K1 | 0,75 mm² |
Sección máx. conductor AWG K1 | 22 |
Peso neto | 10 g |
Peso bruto | 60 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548055726 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27440304 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000047 |
ETIM Reference Feature | EC000516 |
Volumen | 0 |