text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
20 productos encontrados
PSS67 M12 connector straight,female,5pol
380309
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ni ...

Bajo pedido
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
380310
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ...

Bajo pedido
RJ45 Connector
380401
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG 22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm

Bajo pedido
PSS67 M12 connector,straight,male,5poleB
380312
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código B, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ni ...

Bajo pedido
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
380322
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
380317
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L (Power), conexión engastada, materi ...

Bajo pedido
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos), diámetro del cable: 6,3-6,7 mm

Bajo pedido
PSS67 M12 con.,straight,female,5pole,B
380313
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra recto M12, código B,conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ni ...

Bajo pedido
PSEN op2/4 M12 Receiver ad
380323
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polo ...

Bajo pedido
PSEN T M12
380350
Conector enchufable, adaptador T, IP67, 2 conectores hembra M12, 5polos, código A a conector macho M12, 5 polos, código ...

Bajo pedido
PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B
380314
Conector enchufable, 5 polos, conector macho acodado M12, código B, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ...

Bajo pedido
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
380318
Conector enchufable, 5 polos (4+FE), apantallado, conector hembra rectoM12, código L (Power), conexión engastada, materi ...

Bajo pedido
PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B
380315
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código B, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ...

Bajo pedido
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D, conexión por borne de desplazamiento, material anillo ...

Bajo pedido
PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals
540332
Conector enchufable, 8 polos, conector hembra recto M12, código A,conexión de tornillo, material anillo roscado: fundici ...

Bajo pedido
PDP67 Connector cs
773610
Accesorio PDP67 F4 code, adaptador de conexión para cable de conexión al dispositivo de evaluación

Bajo pedido
PDP67 Connector cs VA
773612
Accesorio PDP67 F4 code VA, adaptador de conexión para cable de conexiónal dispositivo de evaluación, material del anill ...

Bajo pedido
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
540334
Conector enchufable, 8 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: fundici ...

Bajo pedido
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
380308
Conector enchufable, 5 polos, conector macho recto M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ni ...

Bajo pedido
PSS67 M12 connector, angled,female,5pole
380311
Conector enchufable, 5 polos, conector hembra acodado M12, código A, conexión de tornillo, material anillo roscado: CuZn ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto