text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
6 productos encontrados
SafetyNET p Cable
380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color conductores: blanco, amarillo, azul, naranja

Bajo pedido
PSS67 Supply cable
380321
Por metros, PUR, negro RAL9005, 5x0,5, preparado para cadena dearrastre, color de los conductores: marrón, blanco, azul, ...

Bajo pedido
PSS67 I/O Cable
380320
Por metros, PUR, amarillo RAL1003, 5x0,25, color de los conductores:marrón, blanco, azul, negro, gris

Bajo pedido
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado paracadena de arrastre, color de los conductores: blanco ...

Bajo pedido
Supply cable 5x1.5
380327
Por metros, PVC (90 °C según UL 1581), negro RAL9005, 5x1,5, resistentea rayos UV IEC 603323-3-24 (cat. C), 1000V UL/CSA ...

Bajo pedido
PSS SB BUSCABLE LC
311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, color de los conductores: rojo ...

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto