text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSS67 Supply cable

Número de producto: 380321
Por metros, PUR, negro RAL9005, 5x0,5, preparado para cadena dearrastre, color de los conductores: marrón, blanco, azul, negro, gris

Metro

Disponible en stock

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
 
Resist.carac. cable K1 39 Ohm/km  
Resist. aislamiento cable K1 1000 MOhm x km  
Especif. de resist. de paso K1 >= 1E+17 Ohm*cm  
Capacidad de línea espec. K1 105 pF/m  
Temperatura ambiente -25 - 80  °C
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP9P  
Tipo de cable K1 Li9YH-11YH  
Color envoltura exterior 1 negro, similar RAL9005  
Material envoltura de cable 1 TPU/TPE-U  
PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6.2  mm
Sección de los conductores 0.5  mm²
Sección de conductor AWG K1 20  
Trenzado K1 5 hilos rod. hilo empalmar PP  
Apantallado K1 no  
Número de hilos 5  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20549  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas UL 1581  
CSA 22.2 FT2  
Peso neto 50  g
Peso bruto 50  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444995  
UNSPSC 25 26121636  
Código EAN 4046548055313  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060411  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000037  
ETIM Reference Feature EC002599  
Volumen 0