• 3
47 productos encontrados
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,4 entradas, ámbito de tensión 0 - 10 V, unipolar ...

Bajo pedido
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,4 salidas, 0,5 A, unipolares, conmutables a posit ...

Bajo pedido
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,2 salidas, contactos de relé, 10 A, contacto NA, ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, termoelementos con letras identifica ...

Bajo pedido
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,2 salidas, contactos de relé, 2 A, contacto NA, l ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, termómetro de resistencia, Ni100, Ni ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AI TC-T
314500
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, termoelementos con letras identifica ...

Bajo pedido
PSSu E S 2DOR 2-T
314511
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,2 salidas, contactos de relé, 2 A, contacto NA, l ...

Bajo pedido
PSSu E S INC 24V se -T
314486
PSSu, módulo electrónico, automatización, contador, 2 modos defuncionamiento, configurable, 1 entrada, encóder increment ...

Bajo pedido
PSSu E S INC 24V se
312486
PSSu, módulo electrónico, automatización, contador, 2 modos defuncionamiento, configurable, 1 entrada, encóder increment ...

Bajo pedido
PSSu E S 4DI-D
312401
PSSu, módulo electrónico, entradas y salidas digitales, con función de automatización, 4 entradas, 2 salidas de alimenta ...

Bajo pedido
PSSu E S RS232-T
314515
PSSu, módulo electrónico, automatización, interface serie, RS232, 1 entrada, 2 canales de transmisión, 64 bits, modo dúp ...

Bajo pedido
PSSu E S RS485-T
314516
PSSu, módulo electrónico, automatización, interface serie, RS485/422, 1 entrada, 2 canales de transmisión, 64 bits, modo ...

Bajo pedido
PSSu E S RS232
312515
PSSu, módulo electrónico, automatización, interface serie, RS232, 1 entrada, 2 canales de transmisión, 64 bits, modo dúp ...

Bajo pedido
PSSu E S RS485
312516
PSSu, módulo electrónico, automatización, interface serie, RS485/422, 1 entrada, 2 canales de transmisión, 64 bits, modo ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 salidas, 2 ámbitos de tensión 0/4 - 20 mA, uni ...

Bajo pedido
PSSu E S ABS SSI-T
314480
PSSu, módulo electrónico, automatización, contador, 1 entrada, encóderabsoluto encóder SSI, señal diferencial RS422, res ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AO U-T
314460
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 salidas, 2 ámbitos de tensión configurables, - ...

Bajo pedido
PSSu E S 4AO U-T
314465
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,4 salidas, ámbito de tensión 0 - 10 V, unipolare ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AI U-T
314440
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, 3 rangos de tensión configurables, 0 ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto