text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT gb LLLE

Número de producto: G1000001
PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa preconectorizada con elementos de mando y parada de emergencia, 40 mm de ancho de montaje,caja con parada de emergencia (2 NC) y 3 pulsadores iluminados (1 N...  Más

Unidad

Disponible en stock

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PITgatebox (unidad de pulsadores), carcasa preconectorizada con elementos de mando y parada de emergencia, 40 mm de ancho de montaje,caja con parada de emergencia (2 NC) y 3 pulsadores iluminados (1 NA por pulsador), conexión conector machoM12 12 polos, IP65, incluye tapas protectoras de color GN, BU, RD, YE y transparentes

Homologación CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Autosupervisado nein  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa weiß  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 12  
Corriente de contacto mín. 1  
Number, E-STOP N/C 2  
Tipo desenclav. parada emerg. Drehentriegelung  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. Ag  
N.º de pulsadores 3  
N.º de contactos NA pulsadores 3  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Temperatura ambiente -20  
60  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección  
UL grado de protección (Type) type 1  
Posición de montaje cualquiera  
Tipo de conexión M12, 12pol. male  
Material de la carcasa Zn  
Dimensión de altura 293  
Dimensión Ancho 40  
Dimensión Profundidad 40  
Peso neto 800  
Peso bruto 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
Código EAN 4046548088922  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371228  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001028  
Volumen 0  
 

Accesorios Opcionales

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox Tapón, IP65, (recambio), diámetro de montaje: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox Llave de apriete para anillos roscados
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Start, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC ON, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Unlocking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Request, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Reset, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos (recambio)

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m

Accesorios Obligatorios

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m

Adecuado para

PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificado, coninterruptor de seguridad y actuador, con bloqueo, con Power Reset, conector macho M12 8 polos, cable 0,23 m, conexión individual
PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock, codificado, coninterruptor de seguridad y actuador, con bloqueo, con Power Reset, conector macho M1212 polos, cable 0,23 m, conexión serie
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (estándar),bloqueo para protección de procesos, fuerza de retención de 1000 N, conectormacho M12 de 8 polos, conexión serie
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Bloqueo de seguridad PSENslock, codificado, con bloqueo electromagnético, con interruptor de seguridad y actuador (estándar),bloqueo para protección de procesos, fuerza de retención de 500 N, conectormacho M12 de 8 polos, conexión serie