Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631082","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
Número de producto: 631082
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 1.5 A |
Resist.carac. cable K1 | 139 Ohm/km |
Especif. de resist. de paso K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 12 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | GD-Zn, Ni |
Superf. contacto material 1 | Ni, Au gal. |
Material de la junta | FPM |
Material conectores hembra | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | Li9Y11Y |
Longitud cable | 10 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | TPU/TPE-U |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.3 mm |
Sección de los conductores | 0.14 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 26 |
Trenzado K1 | 12 hilos |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 12 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20549 |
Homologaciones del conector 1 | UL 94 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | cULus 20549 |
Material de la carcasa | TPU, UL94 |
Peso neto | 460 g |
Peso bruto | 465 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548077162 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 1.764 |