Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772135","name":"PNOZ m ES CC-Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m ES CC-Link
Número de producto: 772135
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo, CC-
Link.
Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 1.1 W |
Separación de potencial U1 | sí |
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | CC-Link V1.10 |
Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
Dir. estac. admis. bus campo | 1 ... 63d |
Velocidades transm. ajustables |
2,5 Mbits/s
5 Mbits/s 625 kbits/s 10 Mbit/s 156 kbits/s |
Conexión bus de campo | Conector macho Combicon 5 p. |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión |
Borne de tornillo
Borne de muelle |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 110.4 mm |
Peso neto | 90 g |
Peso bruto | 110 g |
Medio ambiente
Conformidad RoHS | sí |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069433 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.366 |
Accesorios Obligatorios
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Bornes de resorte, para módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 10 juegos.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Borne de tornillo enchufable, módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 10 juegos.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Bornes de resorte, para módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 1 juego.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Borne de tornillo enchufable, módulos de bus de campo conectados a PNOZmm0.xp, 1 juego.
Alternativa
PNOZ m ES Profinet
772138
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
Profinet.
PNOZ m ES EtherCAT
772136
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
EtherCAT.
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
EtherNet/IP.
PNOZ m ES CANopen
772134
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
CANopen.
PNOZ m ES Profibus
772132
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
POWERLINK.
Adecuado para
PNOZ m B0
772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros
PNOZmulti 2.
PNOZ m B1
772101
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura módulos E/S descentralizados.
PNOZ m ES ETH
772130
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2,
módulo de comunicación, 2 interfaces Ethernet/Modbus-TCP.