Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772130","name":"PNOZ m ES ETH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m ES ETH
Número de producto: 772130
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2,
módulo de comunicación, 2 interfaces Ethernet/Modbus-TCP.
Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
Tipo tensión de UINT1 | DC |
Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
Interfaz Ethernet
Dirección Ethernet IP | 169.254.60.1 |
Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Veloc. transmisión Ethernet |
10 Mbits/s
100 Mbits/s |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 2 |
Interfaz de bus de campo
Interface de bus de campo | Modbus/TCP |
Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
Conexión bus de campo | RJ45 |
separ. galvánica bus de campo | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
Categoría de sobretensión | II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | |
Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Bus de campo y módulo |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
Dimensiones guía normalizada |
|
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Dimensión de altura | 101.4 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 111 mm |
Peso neto | 80 g |
Peso bruto | 90 g |
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
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548069471 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0.343 |
Accesorios Opcionales
RJ45 Connector
380401
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG
22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del
dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
Alternativa
PNOZ m ES RS232
772131
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2,
módulo de comunicación, 1 interface serie RS232.
Adecuado para
PNOZ m B0
772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura módulos E/S descentralizados.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo
de comunicación seguro SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.
PNOZ m EF 16DI
772140
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
16 entradas digitales seguras.