text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ m ES CC-Link

Numero dell'articolo: 772135
GTIN: 4046548069433
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus,CC-, Link.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
Campo di applicazione Standard  
 
Scopo di U1 Versorgung des Moduls  
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 1.1  
Isolamento elettrico U1 ja  
Scopo di UINT1 Versorgung des Moduls  
Fonte della tensione interna über Basisgerät  
Tipo di tensione di UINT1 DC  
Interfaccia fieldbus CC-Link V1.10  
Tipo dispositivo del fieldbus Slave  
Indir.staz. fieldbus ammessi 1 ... 63d  
Veloc. trasferimento impost. 2,5 MBit/s  
5 MBit/s  
625 kbit/s  
10 MBit/s  
156 kbit/s  
Collegamento fieldbus 5-pol. Combicon-Steckverbinder  
Isolam. elettrico fieldbus ja  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61131-2  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Isolamento elettrico 1 tra Feldbus und Modul  
Tipo isolamento elettrico 1 Funktionsisolierung  
Posizione di montaggio waager. auf Hutschiene  
Dimensioni guide DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia Parte super. PC  
Morsetto di collegamento Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 101.4  
Larghezza 22.5  
Profondità 110.4  
Peso netto 90  
Peso lordo 110  
 
Conformità RoHS sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069433  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 783543
Morsetti a molla, per moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 10 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs. 793543
Morsetto a vite “plug-in”, moduli fieldbus su PNOZ mm0.xp, 10 set.

Alternativa

PNOZ m ES Profinet
PNOZ m ES Profinet 772138
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, Profinet.
PNOZ m ES EtherCAT
PNOZ m ES EtherCAT 772136
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, EtherCAT.
PNOZ m ES EtherNet/IP
PNOZ m ES EtherNet/IP 772137
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, EtherNet/IP.
PNOZ m ES CANopen
PNOZ m ES CANopen 772134
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, CANopen.
PNOZ m ES Profibus
PNOZ m ES Profibus 772132
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulofielbus, Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus, POWERLINK.

Adatto a

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione, collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo di comunicazione, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP.