Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6C000185","name":"PSEN opII muting arm","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN opII muting arm
Numero dell'articolo: 6C000185
2 bracci di muting per il montaggio di sensori muting su barrierefotoelettriche o
colonne di protezione
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione | CE |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Dati meccanici
Materiale prodotto | Alluminio |
Altezza | 369 mm |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Peso netto | 335 g |
Peso lordo | 940 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548104745 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
PSEN opII slot nuts
632512
Dadi a T per il montaggio dell’accessorio al profilo della barrierafotoelettrica
PSEN opII o della colonna di protezione. Confezione 4 pezzi.
Accessori per la messa in servizio
PSEN opII muting arm bracket kit
6C000186
4 supporti per il montaggio di sensori muting sui bracci di muting
PSEN opII muting arm