Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6C000185","name":"PSEN opII muting arm","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII muting arm
Número do produto: 6C000185
2 braços de muting para a montagem de sensores de muting na cortina deluz ou
colunas de segurança
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -25 - 60 °C |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
Dados mecânicos
Material do produto | Alumínio |
Dimensão altura | 369 mm |
Dimensão de profundidade | 22 mm |
Dimensão de profundidade | 80 mm |
Peso líquido | 335 g |
Peso bruto | 940 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548104745 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27272792 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC003015 |
Volume | 0 |
Acessórios de comissionamento
PSEN opII muting arm bracket kit
6C000186
4 suportes para a montagem de sensores de muting nos braços de muting
PSEN opII braço de muting
Acessórios opcionais
PSEN opII slot nuts
632512
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz
PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.