text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch

Número de producto: 6M000001
GTIN: 
Safety gate system PSENmgate, with operation elements, 2 illuminated pushbuttons (1 NO each), coded, with automatic reset, safety switch for entry from left, 12-pin M12 male connector, cable outlet downwards, single connection

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety gate system PSENmgate, with operation elements, 2 illuminated pushbuttons (1 NO each), coded, with automatic reset, safety switch for entry from left, 12-pin M12 male connector, cable outlet downwards, single connection

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado  
Tipo de reset Reset automático  
¿Apto para conexión serie no  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  W
Número de entradas 5  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
N.º de pulsadores 2  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-13  
Material contactos pulsador AgNi  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Dur. pulso Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Existe desbloq. de alineación no  
Accionador tipo 1 PSEN ml 1.1  
Sensor de montaje enrasado no  
Tipo de conexión M12, 12 pol. macho  
Tipo de conductores cable LiYY 12 x 0,25 mm2  
Material del producto Zn  
Aluminio  
Acero galvanizado  
Acero fino  
Plástico  
Material carcasa superior Plástico  
Dimensión de altura 237.5  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 65  mm
Peso neto 1019  g
Peso bruto 1488  g
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Connection cable, PUR, yellow, RAL1003, 12-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 50m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Escape release for the safety gate system PSENmlock; package content = escape release and installation accessories
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Auxiliary release for the safety gate system PSENmlock; hyg. design 1; package content = Auxiliary release rod and installation accessories
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Extensions for the escape release, 25 mm extension elements, stainless steel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 1.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 1.25m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 1.5m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 2.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 2.5m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 3.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 3.5m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Push/pull cable release for the safety gate system PSENmlock, cable length 4.0m, package content = Push/pull cable and operator element
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Mounting bracket for PSENmlock, matching 40 mm standard profiles
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Actuator, coded, for safety guard locking device PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Actuator with rounded head, coded, for safety guard locking device PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter for aligning the PSENmlock actuator for small gates: Radius300-500mm. Packaging content = 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centering ring for PSENmlock actuator. It is particularly suited for small gates. Packaging content = 1 centering ring
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Mounting plate for 40mm standard profiles
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Mounting bracket for sliding doors
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Handle unit for sliding gates
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Screw set for installing the PSENmlock actuator at the handle unit and sliding gates, package content = 2 Allen screws M5x16, 1 safety screw with one-way slot M5x16
PSEN ml DHM down l 1.1
PSEN ml DHM down l 1.1 6O000005
Handle module for coded PSENmlock switches installed with cable outletto the bottom , left-hand gate end stop. PU = 1 door handle module with handle withyellow grip insert and handle with red grip insert (escape release handle).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Extension unit for installing the handle for gates wider than 20 mm. PU = 2 extensions (each with a length of 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Cover sleeves for covering the extensions. PU = 2 extension sleeves (each with a length of 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Mounting plate for the handle module, when the mounting plate 570490 isused for the switch PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM mounting flaps, required for sliding gates. PU = 2 mounting flaps.
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox coloured disks for the illuminated pushbuttons (spare part)