text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch

Número do produto: 6M000001
GTIN: 
Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela esquerda, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Sistema de porta de proteção seguro PSENmgate, com elementos de comando,2 botões de pressão iluminados (1 contato normalmente aberto cada),codificado, com reset automático, relé de segurança para direção de entrada pela esquerda, conector macho M12 de 12 pinos, com saída do cabo montada para baixo,ligação individual

Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Princípio do sensor Transponder  
Nível de codificação ISO 14119 baixa  
Classif. cf. EN 60947-5-3 PDDB  
Codificação do transponder codificado  
Tipo de rearme rearme automático  
Adequado para ligação em série não  
tipo de unidade Sensor  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 1  W
Número de entradas 5  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Número, botão de emergência 2  
Cap.comut. Botão conform.norma EN 60947-5-1  
Material do contato do botão Ag  
Número de saídas OSSD 2  
Quant. saídas de mensagem 1  
Sep. poten. saídas semicond. não  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Categ. de uso seg. EN 60947-1 DC-13  
Material do contato do botão AgNi  
Capac. comut. botão cf. norma EN 60947-5-1  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 55011: classe A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 30g  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP65  
Dur. pulso bloquear/desloquear 350 a 400 ms  
Desbloqueio de escape não  
Atuador tipo 1 PSEN ml 1.1  
Sensor pode ser embutido não  
Tipo de conexão M12, 12 polos macho  
Fios cabo LiYY 12 x 0,25 mm2  
Material do produto Zn  
Alumínio  
Aço zincado  
Aço inoxidável  
Plástico  
Material caixa peça superior Plástico  
Dimensão altura 237.5  mm
Dimensão de profundidade 65  mm
Dimensão de profundidade 40  mm
Peso líquido 1019  g
Peso bruto 1488  g
Frequência operacional 122 kHz a 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27272603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000026  
Função de referência ETIM EC002593  
 

Acessórios opcionais

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Desbloqueio de emergência para o sistema de porta de proteção PSENmlock;conteúdo da embalagem = haste do desbloqueio de emergência e acessório de montagem
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Desbloqueio auxiliar para o sistema de porta de proteção PSENmlock;design hig. 1; conteúdo da embalagem = haste do desbloqueio auxiliar e acessório demontagem
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prolongamento para o desbloqueio de emergência, elemento deprolongamento de 25 mm, aço inoxidável
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,25m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 1,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 2,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 2,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 3,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 3,5m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Desbloqueio do cabo de tração e pressão para o sistema de porta deproteção PSENmlock, comprimento do cabo 4,0m, conteúdo da embalagem = cabo de tração epressão e elemento de acionamento
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Suporte de montagem para PSENmlock, compatível com o perfil padrão de 40mm
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Atuador, codificado, para bloqueio de segurança PSENmlock
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Atuador com ponta arredondada, codificado, para bloqueio de segurança PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptador para alinhar o atuador PSENmlock em portas pequenas: Raio 300a 500mm. Conteúdo da embalagem = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Anel centralizador para o atuador PSENmlock. Ele é adequadoprincipalmente para portas pequenas. Conteúdo da embalagem = 1 anel centralizador
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Chapa de montagem para o perfil padrão de 40 mm
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Suporte de montagem para portas de correr
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Unidade da maçaneta da porta para portas deslizantes
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Kit de parafusos para montar o atuador PSENmlock na unidade da maçanetada porta e portas de correr, conteúdo da embalagem = 2 parafusos de sextavadointerno M5x16, 1 parafuso de segurança unidirecional M5x16
PSEN ml DHM down l 1.1
PSEN ml DHM down l 1.1 6O000005
Módulo de maçaneta para relé PSENmlock codificado com saída do cabomontada para baixo, batente esquerdo da porta. VP = 1 módulo de maçaneta com maçanetacom inserto amarelo e maçaneta com inserto vermelho (maçaneta de liberação de escape).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Unidade de extensão para montagem da maçaneta da porta para portas comlargura superior a 20 mm. VP = 2 extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Mangas de cobertura para ocultar as extensões. VP = 2 mangas de extensões (cada uma com 25 mm de comprimento).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Placa de montagem do módulo da maçaneta, quando usada a placa demontagem 570490 para o relé PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
Aba de montagem PSENml DHM, utilizada em portas corrediças. VPE = 2 abas de montagem.
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
Discos coloridos PITgatebox para o botão iluminado (peça de reposição)