text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ yio2 2DI 3NO

Numéro de l'article: 2A000015
GTIN: 4046548090987
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 3 sorties relais desécurité, à contacts liés, instantanées, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Unité

Votre prix

€200.45

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, 1 fonction d’entrées, 1 fonction de sorties avec 3 sorties relais desécurité, à contacts liés, instantanées, et 1 entrée pour boucle de retour, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour le réglage du typede réarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Homologation CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
But de UINT1 Versorgung des Moduls  
Source de la tension interne über Kopfmodul  
Type de tension de UINT1 DC  
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Nombre d’entrées digitales 2  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1
Tension AC1 contact de sécu. 240  
Courant max. AC1 contact sécu. 6  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 6  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 5  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
Pilot Duty R300 selon UL 24 V DC  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sépar. potentiel sortie relais Oui  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -20  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-5-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Désynchr. du circuit d’entrée ∞  
Séparation potentiel 1 entre Sortie et tension du système  
Type séparation du potentiel 1 Séparation galvanique  
Position de montage beliebig  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  
Dimension largeur 17.5  
Dimension profondeur 121  
Poids net 116  
Poids brut 175  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 34  
7a  
6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090987  
Volume 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€13.47
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.
€13.47

Accessoires optionnels

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connecteurs pour relier des modules myPNOZ, conditionnement=10 pces
€34.73