text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ yio2 2DI 3NO

Номер артикула: 2A000015
GTIN: 4046548090987
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 выходная функция с 3 безопасными релейнымивыходами, принудительное управление, мгновенное срабатывание и 1 вход для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 1 входная функция, 1 выходная функция с 3 безопасными релейнымивыходами, принудительное управление, мгновенное срабатывание и 1 вход для контураобратной связи, 2 сигнальных выхода, 1 поворотный переключатель для настройки типазапуска и оценки тестового импульса, светодиодный дисплей

Подтверждено CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
Назначение UINT1 Versorgung des Moduls  
Источник внутр. напряжения über Kopfmodul  
Тип напряжения UINT1 DC  
Допустимые нагрузки Резистентный  
Индуктивный  
Число цифровых входов 2  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Кат. применения Стд. AC/DC1
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 6  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 6  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL
Защ. контакты: пилотный режим B300, R300  
Пилотный режим R300 по UL 24 V DC  
Материал релейных контактов AgCuNi  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Разв. потенц., релейные выходы Да  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-5-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Одновременность, входная цепь ∞  
Развязка потенциалов 1 между Выход и напряжение системы  
Тип развязки потенциалов 1 Безопасное разделение  
Монтажное положение beliebig  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 98  
Размер по ширине 17.5  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 116  
Вес брутто 175  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 34  
7a  
6c  
7c I  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
Оксид свинца  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548090987  
Объем 1.019  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Разъем для подключения модулей myPNOZ, PU=10 шт.

Необходимые принадлежности

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm 750003
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм.