Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"778010","name":"PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FM"]}
La imagen real puede variar
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
Número de producto: 778010
Safety relay (standalone), inputs 2-channel wiring
with/without detection of shorts across contacts, 4 muting sensors,outputs: 3 N/O, 1 N/C, 5
SC, automatic/monitored start, UB = 24 V DC, width: 90 mm... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Safety relay (standalone), inputs 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts, 4 muting sensors,outputs: 3 N/O, 1 N/C, 5 SC, automatic/monitored start, UB = 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type, device for brief suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 33 W |
Entradas
Número de entradas | 9 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 4 |
Toler. ext. tensión DC semic. | -20 %/+20 % |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
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
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 94 mm |
Dimensión Ancho | 90 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 565 g |
Peso bruto | 575 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548009132 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 1.14 |
Accesorios Opcionales
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
Set of spare plug-in terminals of screw type, PU = 2 pieces P5.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set of spare plug-in terminals of screw type, PU = 1 piece P1 and 1
piece P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
Set of spare plug-in terminals of screw type, PU = 1 piece P3 and 1
piece P4.