text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Numero dell'articolo: 778010
Relè di sicurezza (stand-alone), ingressi collegamento bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, 4 sensori muting, Uscite: 3 NA,1 NC, 5 SC, avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, Larghezz...  Altri

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Relè di sicurezza (stand-alone), ingressi collegamento bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, 4 sensori muting, Uscite: 3 NA,1 NC, 5 SC, avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, dispositivo per esclusione di breve durata di funzioni di sicurezza, muting, controllo di lampade di muting e relativa commutazione automatica.

Omologazione CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 33  W
Numero di ingressi 9  
N. uscite a semiconduttore 4  
Toll. tens. est. DC semicond. -20%/+20%  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 8  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 8  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 240  V
Corr. max AC15 contatto di sic 5  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. P.  
Contatti sicurezza: Pilot Duty B300, R300  
Materiale contatti relè AgSnO2  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 61496-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super.  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Estraibile  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 94  mm
Larghezza 90  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 565  g
Peso lordo 575  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548009132  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
Volume 1.14  
 

Accessori opzionali

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5 374282
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 2pezzi P5.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 1pezzo P1 e 1 pezzo P2.
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 374281
Set morsetti di ricambio “plug-in” con tecnologia a vite, confezione = 1pezzo P3 e 1 pezzo P4.