Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
La imagen real puede variar
PIT si 3.1
Número de producto: 581190
PITsign indicator light unit red, yellow, green including LED, mountingfoot,
conduit pipe (250 mm), UB = 24 V DC, protection type housing: IP65, tosignal
various operating or plant statuses.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Autosupervisado | nein |
Elemento luminoso | LED |
Pintura luminosa |
gelb
rot grün |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 5 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-20
50 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Entrada de cables | ISO 14 mm |
Posición de montaje | cualquiera |
Material de carcasa cubierta | PC |
Material elemento luminoso | PC |
Material elemento conexión | PA-GF |
Material tubo | Aluminium eloxiert |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Dimensión de altura | 453.7 |
Diámetro | 70 |
Peso neto | 250 |
Peso bruto | 481 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85318070 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Código EAN | 4046548046014 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143203 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001042 |
Volumen | 0 |