Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"581190","name":"PIT si 3.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}

Фактическое изделие может отличаться
PIT si 3.1
Номер артикула: 581190
Блок световой индикации PITsign (красный, желтый, зеленый), сосветодиодом, монтажной лапой,
кабелепроводом (250 мм), напряжение питания: 24 В пост. тока, тип защитыкорпуса: IP65, для передачи сигналов... Больше
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
Блок световой индикации PITsign (красный, желтый, зеленый), сосветодиодом, монтажной лапой, кабелепроводом (250 мм), напряжение питания: 24 В пост. тока, тип защитыкорпуса: IP65, для передачи сигналов о различных рабочих и аппаратных состояниях.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
Самоконтроль | нет |
Лампа | LED |
Цвет лампы |
желтый
красный зеленый |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 5 |
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 50 °C |
Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
Кабельный ввод | ISO 14 мм |
Монтажное положение | любое |
Материал корпуса крышки | ПК |
Материал осветит. элемента | ПК |
Материал соединит. элемента | Полиамид со стекловол. (PA-GF) |
Материал трубы | Анодированный алюминий |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Размер по высоте | 453.7 mm |
Диаметр | 70 |
Вес нетто | 250 g |
Вес брутто | 481 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27143203 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001042 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
GTIN | 4046548046014 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85318070 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |