Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"401200","name":"PIT js holder","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980IT"]}
La imagen real puede variar
PIT js holder
Número de producto: 401200
PITjog wall holder to contain the manually operated control device PIT
js2 made of stainless steel.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Datos técnicos
Datos mecanicos
Material del producto | Acero fino 1.4016 |
Dimensión de altura | 312.7 mm |
Dimensión Ancho | 83 mm |
Dimensión Profundidad | 70 mm |
Peso neto | 584 g |
Peso bruto | 723 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548017373 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volumen | 4.224 |