Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"401200","name":"PIT js holder","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980IT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT js holder
Numero dell'articolo: 401200
PITjog staffa da parete per l’inserimento del dispositivo di comandomanuale PIT
js2 in acciaio inox.
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
Materiale prodotto | Acciaio inox 1.4016 |
Altezza | 312.7 mm |
Larghezza | 83 mm |
Profondità | 70 mm |
Peso netto | 584 g |
Peso lordo | 723 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548017373 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379213 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002024 |
Volume | 4.224 |