Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"401200","name":"PIT js holder","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147029","0010400214702980IT"]}
Vastaava kuva
PIT js holder
Tuotenumero: 401200
PITjog-seinäkiinnike PIT
js2 käsikäyttöiselle kuittauspainikkeelle, ruostumaton teräs.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Tuotteen materiaali | Jaloteräs 1.4016 |
Mitta korkeus | 312.7 mm |
Leveysmitta | 83 mm |
Syvyysmitta | 70 mm |
Nettopaino | 584 g |
Bruttopaino | 723 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 73269098 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548017373 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379213 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
Volume | 4.224 |