text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es Set1s-1c

Número de producto: 400431
PITestop, E-STOP/contact block set, consisting of E-STOP pushbutton with E-STOP symbol and logo and contact block with monitoring, 1 N/C, with spring-loaded terminals.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
EAC  
TÜV  
Autosupervisado sí  
 
Corriente de contacto mín. 5  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de muelle  
Dimensión de altura 92  mm
Dimensión Ancho 55  mm
Diámetro 55  
Peso neto 51  g
Peso bruto 64  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071467  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1