Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400431","name":"PIT es Set1s-1c","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es Set1s-1c
Numero dell'articolo: 400431
GTIN: 4046548071467
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con
simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 1NC, con
morsetti a molla.
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
UKCA EAC TÜV |
| Automonitorato | Sì |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente contatto min. | 5 mA |
Arresto di emergenza
| Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Altezza | 92 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Diametro | 55 mm |
| Peso netto | 51 g |
| Peso lordo | 64 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071467 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |