Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"314630","name":"PSSu BP-C 2/8 S-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
La imagen real puede variar
PSSu BP-C 2/8 S-T
Número de producto: 314630
GTIN: 4046548054408
PSSu, base module for electronic modules, periphery, C-rail, 2-row,
4 connection levels, 16 terminals, screw connection, for increased
environmental requirements.
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PA |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Dimensión de altura | 129 mm |
| Dimensión Ancho | 25.2 mm |
| Peso neto | 68 g |
| Peso bruto | 82 g |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054408 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, end angle for top hat rail, plastic version, black, PU 10
pieces, packed in a neutral carton with marking sticker.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, end angle for top hat rail, metal version, for strong mechanical
stress, PU 2 pieces.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, earthing terminal for top hat rail, PE connection, plasticversion,
green/yellow, PU 10 pieces, packed in a neutral carton with
marking sticker.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, marker for potentials in the basic module, blue, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, marker for potentials in the basic module, red, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, marker for potentials in the basic module, green, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, marker for potentials in the basic module, black, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, marker for potentials in the basic module, brown, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, marker for potentials in the basic module, red/blue, PU 10x 6pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, marker for potentials in the basic module, green/yellow, PU 10x 6
pieces, packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marker for potentials in the basic module, white, PU 10x 6 pieces,
packed in resealable polybag with
marking sticker.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITH SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DIN A4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 1..50, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 51..50, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 101..150, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, terminal nameplates for base modules (dekafix), labelled
with numbers 151..200, PU 10x 50 terminal nameplates, packed in
neutral carton with marking sticker.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser printable labelling brackets for PSSu/PSS4000 head,
electronic and compact modules WITHOUT SEPARATOR, PU 10x pieces (10x DINA4
sheets with 4x 27 = 108 labels each, sum 1080 labels), packed in
resealable polybags with marking sticker.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, terminating plate with integrated terminating resistor, forincreased
environmental requirements.