Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314630","name":"PSSu BP-C 2/8 S-T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Imagem similar
PSSu BP-C 2/8 S-T
Número do produto: 314630
GTIN: 4046548054408
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 2fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.
Artigo descontinuado
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
UKCA Componente reconhecido pela UL |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PA |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Dimensão altura | 129 mm |
| Dimensão de profundidade | 25.2 mm |
| Peso líquido | 68 g |
| Peso bruto | 82 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054408 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, azul, embalagem com 10x6 unidades,
embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, vermelho, embalagem com10x 6 unidades,
embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, verde, embalagem com10x 6 unidades,
embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, preto, embalagem com10x 6 unidades,
embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, marrom, embalagem com10x 6 unidades,
embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, vermelho/azul,embalagem com 10x 6 unidades,
embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, verde/amarelo,embalagem com 10x 6
unidades, embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, marcador para potenciais no módulo básico, branco, embalagem com10x 6 unidades,
embalado em saco de plástico resselável com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 1..50, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 51..100, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 101..150, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado
com números 151..200, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em
caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas
exigências ambientais.