닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"314630","name":"PSSu BP-C 2/8 S-T","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSu BP-C 2/8 S-T
제품 번호: 314630
GTIN: 4046548054408
PSSu, 전자 모듈용 베이스 모듈, 주변장치, C 레일, 2-row,
4x 연결 레벨, 16x 단자, 스크류 연결, 높아진
환경 요건 충족.
단계적 폐지 조항
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
| ECLASS 참조 기능 | 27242603 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054408 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, 탑햇 레일용 접지 단자, PE 연결, 플라스틱 버전,
녹색/노란색, PU 10x 피스, 표시 스티커를 부착한
일반 상자에 포장.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DIN A4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 1~50 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 51~100 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 101~150 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, 베이스 모듈용 종단 네임플레이트 (dekafix),
숫자 151~200 표시, PU 10x 50 종단 네임플레이트,
표시 스티커가 부착된 일반 상자에 포장.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, PSSu/PSS4000 헤드용 레이저 인쇄 라벨링 브래킷,
SEPARATOR 비포함 전자 및 컴팩트 모듈, PU 10x 피스 (10x DINA4
시트당 4x 27 = 108 라벨, 합 1080 라벨),
표시 스티커가 부착된 지퍼백에 포장.