Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"314630","name":"PSSu BP-C 2/16 S-T","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Abbildung ähnlich
PSSu BP-C 2/16 S-T
Artikelnummer: 314630
GTIN: 4046548054408
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss, für erhöhte
Umweltanforderungen.
Auslaufartikel
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
UKCA UL Recognized Component |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Umweltdaten
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PA |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Abmessung h | 129 mm |
| Abmessung b | 25.2 mm |
| Nettogewicht | 68 g |
| Bruttogewicht | 82 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054408 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, blau, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, rot, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, grün, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, schwarz, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, braun, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, rot/blau, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME6 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, grün/gelb, VPE 10x 6
Stück, verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, Markierer für Potentiale im Basismodul, weiß, VPE 10x 6 Stück,
verpackt in wiederverschließbarem Polybeutel mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 1..50, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 51..100, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 101..150, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, Klemmenbezeichnungsschilder für Basismodule (dekafix), beschriftet
mit Zahlen 151..200, VPE 10x 50 Klemmenbezeichnungsschilder, verpackt in
neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, Abschlussplatte mit integriertem Abschlusswiderstand, für erhöhte
Umweltanforderungen.