Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"266807","name":"PMI v807","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
La imagen real puede variar
PMI v807
Número de producto: 266807
PMIvisu, diagnostic and operating terminal, 7", resolution 800 x 600pixel,
capacitive touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 port 1 Gbit/s,
1 USB host 3.0, 2 USB host 2.0, 1 HDMI port, 1 VGA po... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PMIvisu, diagnostic and operating terminal, 7", resolution 800 x 600pixel, capacitive touchscreen, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 port 1 Gbit/s, 1 USB host 3.0, 2 USB host 2.0, 1 HDMI port, 1 VGA port, capacitor-buffered real-time clock, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime installed and licensed, preinstalled software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server and Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 firmware (OPC Server UA).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Sistema operativo | Windows 10 IOT |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 12 - 30 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 23 W |
Monitor
Tipo de display | TFT |
Diagonal de display | 7 Zoll |
Resolución del display | 800 x 480 |
Intensidad color del display | 16,7 M |
Tipo display táctil | capacitiva |
CPU
Tipo de procesador | X86 |
Frec. de reloj del procesador | 2,0 GHz |
Memoria de trabajo | 4 GB |
Tamaño mem. programa (Flash) | |
Reloj de tiempo real presente | sí |
Puerto USB
Número de interfaces USB-Host |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Interfaz Ethernet
Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Veloc. transmisión Ethernet | 1 Gbit/s |
Interfaz CANopen
Número de interfaces Ethernet | 2 |
Interfaces VGA
Interface VGA externo |
1 x HDMI
1 x VGA |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 0 ... 90% con 39°C (sin cond.) |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 55032 ed.2 Class B 2015 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 193.8 mm |
Dimensión Ancho | 143.8 mm |
Dimensión Profundidad | 54.3 mm |
Peso neto | 1389 g |
Peso bruto | 1698 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
6c 7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
|
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548096835 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volumen | 10.700 |