닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"266807","name":"PMI v807","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMI v807
제품 번호: 266807
GTIN: 4046548096835
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7", 해상도 800 x 480 픽셀,
정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초,
1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트,
커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10
IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치
소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer
UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA).
중요 정보: 이 품...
추가 정보
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PMIvisu, 진단 및 작동 터미널, 7", 해상도 800 x 480 픽셀, 정전식 터치스크린, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2x RJ45 포트 1 Gbit/초, 1x USB 호스트 3.0, 2x USB 호스트 2.0, 1x HDMI 포트, 1x VGA 포트, 커패시터 버퍼형 실시간 클록, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows 10 IOT, PASvisu 런타임 설치 및 사용 허가됨, 사전 설치 소프트웨어: PMI v8 Assistant, PASvisu 서버 및 클라이언트, PVIS OPCServer UA, PSS 4000 펌웨어(OPC Server UA). 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 EAC (유라시아) |
| 운영 체제 | Windows 10 IOT |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 12 - 30 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 23 W |
전시
| 디스플레이 유형 | TFT |
| 디스플레이 대각선 길이 | 7 Zoll |
| 디스플레이 해상도 | 800 x 480 |
| 디스플레이 색심도 | 16.7 M |
| 터치스크린 타입 | 용량성 |
CPU
| 프로세서 유형 | X86 |
| 프로세서 클록 속도 | 2.0GHz |
| RAM | 4 GB |
| 프로그램 메모리 크기(플래시) | |
| 실시간 클락 존재 여부 | 예 |
USB 인터페이스
| USB 호스트 인터페이스 개수 |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
이더넷 인터페이스
| 이더넷 인터페이스 커넥터 유형 | RJ45 |
| 이더넷 전송률 | 1 Gbit/s |
| 이더넷 인터페이스의 개수 | 2 |
VGA 인터페이스
| 외부 VGA 인터페이스 |
1 x HDMI
1 x VGA |
환경 데이터
| 대기 온도 | 0 - 50 °C |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 | EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 0 ~ 39°C에서 90% (비응축) |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| EMC 수행 표준... |
EN 61000-6-2
EN 55032 ed.2 클래스 B 2015 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
기계 데이터
| 높이 직경 | 193.8 mm |
| 폭 치수 | 143.8 mm |
| 깊이 치수 | 54.3 mm |
| 순중량 | 1389 g |
| 총중량 | 1698 g |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
6c 7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
65997-18-4 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27330201 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001412 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548096835 |
| 용량 | 10.700 dm3 |
| Harmonized System Code | 84715000 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |