text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN op4S-1-1

Número de producto: 630381
Safety light beam device, Type 4, PL e, body protection, infraredsensor, connection receiver: 4-pin M12 male connector, connection transmitter:4-pin M12 male connector, connection cable not supplied w...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Safety light beam device, Type 4, PL e, body protection, infraredsensor, connection receiver: 4-pin M12 male connector, connection transmitter:4-pin M12 male connector, connection cable not supplied with the device.

Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Tipo de EPES 4  
Principio de sensor Infrarrojo  
Resolución grado de protección Cuerpo  
Intervalo de servicio (m) 0  
8  
 
Tensión alimentación (V) 20 - 30  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Interv. long. de onda util. 880 nm  
Número de salidas OSSD 0  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-3  
Dato sobre resistencia humedad 95 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Carcasa de clase de protección IP67  
Tiempo de reacción 1  
1  
Tipo de conexión M12 4 polos  
Material carcasa superior ABS UL 94 V0  
Dimensión Profundidad 62.6  mm
Peso neto 44  g
Peso bruto 73  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272701  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001831  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548047769  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket angled M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Connection cable, PUR, yellow RAL1003, shielded, 4-pin, socket straight M12, on open line end, A-coded, cable length: 10m