text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4S-1-1

Номер артикула: 630381
GTIN: 4046548047769
Защитное устройство со световой завесой, тип 4, PL e, защита тела,инфракрасный датчик, подключение приемника: 4-контактный штекер M12, подключениепередатчика:4-контактный штекер M12, соединительный кабель в комплект поставки устройства невходит.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Защитное устройство со световой завесой, тип 4, PL e, защита тела,инфракрасный датчик, подключение приемника: 4-контактный штекер M12, подключениепередатчика:4-контактный штекер M12, соединительный кабель в комплект поставки устройства невходит.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика Инфракрасный  
Тип защитного разрешения Тело  
Рабочий диапазон (m) 0  
8  
 
Напряжение питания (V) 20  
30  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 880 нм  
Число выходов OSSD 0  
Окружающая температура -25  
55  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-3  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 30g  
Тип защиты, корпус IP67  
Время реакции 1  
1  
Тип соединения M12, 4-контактный  
Материал верхней части кожуха ABS UL 94 V0  
Размер по глубине 62.6  
Вес нетто 44  
Вес брутто 73  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272701  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001831  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548047769  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный угловой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, 4-контактный прямой разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м